Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
43
Accessories
18
Inserts
22
Frames
2
N.º de referencia: 19 30 706 1540
CARCASA BAJA 6E M20
CARCASA BAJA 6E M20

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Negro
Tamaño: 6 B
Construcción baja
Enclave único
Entrada lateral
1x M20
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 30 706 1540
CARCASA BAJA 6E M20
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
43
Accessories
18
插蕊
22
Frames
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría carcasas/bases
  • Serie de carcasas/bases Han® B
  • Tipo de carcasa/base Carcasa
  • Descripción de carcasa/base Negro
  • Tipo Construcción baja
Versión
  • Tamaño 6 B
  • Versión Entrada lateral
  • Number of cable entries 1
  • Entrada de cable 1x M20
  • Tipo de bloqueo Bloqueo sencillo
  • Campo de aplicación Carcasas/Bases estándar para conectores industriales
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Fundición de aluminio
  • Superficie (carcasa/base) Recubierto de polvo
  • Color (carcasa/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 102 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140164314
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466