Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
9
교체 부품
1
Inserts
31
N.º de referencia: 19 37 048 0448
Han 48Hood Top Entry HC M40
Han 48Hood Top Entry HC M40

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 48 B
Perfil alto
Enclave único
Entrada superior
1x M40
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 37 048 0448
Han 48Hood Top Entry HC M40
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
饰品
9
备件
1
插芯
31
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ Han® M
  • フード/ハウジングのタイプ フード
  • タイプ Perfil alto
バージョン
  • サイズ 48 B
  • バージョン Entrada superior
  • ケーブル・エントリー数 1
  • ケーブルエントリー 1x M40
  • ロックタイプ Enclave único
  • アプリケーション分野 Capotas/bases para entornos adversos
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65
  • タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
    4
    4X
    12
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) Fundición de aluminio
  • 表面 (フード/ハウジング) Recubierto de polvo
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 9005 (negro intenso)
  • RoHS conforme
  • ELVステータス conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 No incluido
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 No incluido
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 No incluido
  • カリフォルニアProposition 65物質
  • カリフォルニアProposition 65物質 Níquel
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認証
    CE
    DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 701.8 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140129030
  • eCl@ss 27,440,202.00
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar