Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Accessories
1
Inserţii
4
N.º de referencia: 09 62 003 0305
Han 3 EMC Base Panel 1 Lever
Han 3 EMC Base Panel 1 Lever

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Recto
Tamaño: 3 A
Enclave único
Acero inoxidable
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
No revestido
No pintado
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 62 003 0305
Han 3 EMC Base Panel 1 Lever
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
Inserţii
4
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Hoods / Housings
  • Serii de carcase/prize Han® EMC
  • Tip carcasă/priză Bulkhead mounted housing
  • Descriere carcasă/priză Straight
Versiune
  • Mărime 3 A
  • Tip blocare Single locking lever
  • Domeniu de utilizare Hoods/Housings for higher EMC requirements
  • Conţinut pachet Please order seal screw separately.
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere ‌1 Nm Fixing screws M3
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare For use as a connector according to IEC 61984.
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP44
    IP65 With seal screw
    IP67 With seal screw
  • Clasificarea de tip conform UL 50 / UL 50E 12
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Zinc die-cast
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Uncoated
  • Culoare (carcasă/priză) Unpainted
  • Material (etanşare) NBR
  • Material (blocare) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
Specificaţii şi omologări
  • Omologări
    CE
    DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 32 g
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140073029
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors