Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
16
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
80
N.º de referencia: 09 20 003 0627
Han A Hood Angled Entry 2 Pegs PG 11 Bla
Han A Hood Angled Entry 2 Pegs PG 11 Bla

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
フード
サイズ: 3 A
シングルロックレバー
サイドエントリー
1x Pg 11
材質 (フード/ハウジング): ポリカーボネート (PC)
RAL 9005 (ジェットブラック)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 20 003 0627
Han A Hood Angled Entry 2 Pegs PG 11 Bla
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
16
Accessories
4
Spare Part
1
인서트
80
Detalles del producto
Identification
  • 카테고리 Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han A®
  • 후드/하우징 타입 Hood
  • Description of hood/housing Black
Version
  • Size 3 A
  • Version Entrada lateral
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x Pg 11
  • Locking type Single locking lever
  • Field of application Capotas/bases estándar para aplicaciones industriales
  • Pack contents Pida el tornillo de obturación por separado.
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP44
    IP65 Con tornillo de obturación
    IP67 Con tornillo de obturación
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Policarbonato (PC)
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances Nem része
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 10
  • 총 중량 13.52 g
  • 원산지 Romania
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140038639
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Han® フード及びハウジング( Pg ネジ付き)
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar