Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
25
Tools
1
Accessories
8
Piesă de schimb
4
Inserţii
88
N.º de referencia: 09 20 003 0227
Han A Base Surface Thermoplastic PG 11 B
Han A Base Surface Thermoplastic PG 11 B

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Negro
Tamaño: 3 A
Enclave único
Entrada superior
1x Pg 11
Material (capota/base): Policarbonato (PC)
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 20 003 0227
Han A Base Surface Thermoplastic PG 11 B
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
25
Tools
1
Accessories
8
Spare Part
4
Inserts
88
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ Han A®
  • フード/ハウジングのタイプ ボックス型ハウジング
  • フード/ハウジングの説明
バージョン
  • サイズ 3 A
  • バージョン トップエントリー
  • ケーブル・エントリー数 1
  • ケーブルエントリー 1x Pg 11
  • ロックタイプ シングルロックレバー
  • アプリケーション分野 産業アプリケーション用標準フード/ハウジング
  • 梱包内容 シールネジは別途ご注文ください。
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP44
    IP65 シールスクリュー付き
    IP67 シールスクリュー付き
  • タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
    4
    4X
    12
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) Policarbonato (PC)
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 9005 (ジェットブラック)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELVステータス conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 No incluido
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 No incluido
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 No incluido
  • カリフォルニアProposition 65物質 No incluido
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • 認証
    CE
    DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 10
  • 正味重量 18.22 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140038417
  • eCl@ss 27,440,202.00
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
Portal de objetos EPLAN
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar