Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
7
Frames
4
Pokrywa montażowa
3
N.º de referencia: 09 40 134 0451
Han 34HPR EasyCon-hood
Han 34HPR EasyCon-hood

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 34 HPR
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 40 134 0451
Han 34HPR EasyCon-hood
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
7
Frames
4
Pokrywa montażowa
3
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Capotas/bases
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han® HPR EasyCon
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Capota
Wersja
  • Rozmiar 34 HPR
  • Typ blokowania Bloqueo a tornillo
  • Zakres zastosowań Capotas/bases para entornos exteriores adversos
  • Szczegóły Es obligatorio usar la tapa de montaje. Pídalo por separado.
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌6 Nm Tapa de montaje
    ‌15 Nm Tornillo de PE
    ‌6 Nm Tornillos de fijación
  • Moment dokręcający (mocowanie śrubowe) ‌ 4 Nm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K según ISO 20653
Propiedades del material
  • Material (capota/base)
    Fundición de aluminio
    Resistente a la corrosión
  • Superficie (capota/base) Recubierto de polvo
  • Color (capota/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (bloqueo) Acero inoxidable
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.a) / 6.a)-I: Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado y acero galvanizado que contengan hasta un 0,35 % de su peso en plomo. / Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado que contenga hasta un 0,35 % de su peso en plomo y en componentes de acero galvanizado en caliente por procedimiento discontinuo que contengan hasta un 0,2 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 1.583 g
  • Kraj pochodzenia China
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140175457
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Portal de objetos EPLAN