Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
1
Spare Part
1
Inserts
22
N.º de referencia: 09 20 032 0381
BASE ABIERTA Han 32A
BASE ABIERTA Han 32A

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Tamaño: 32 A
Construcción baja
Enclavamiento central (sobre la capota)
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 20 032 0381
BASE ABIERTA Han 32A
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
1
Spare Part
1
Inserts
22
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ Hoods / Housings
  • フード/ハウジングシリーズ Han A®
  • フード/ハウジングのタイプ Bulkhead mounted housing
  • タイプ Low construction
バージョン
  • サイズ 32 A
  • ロックタイプ Central locking lever (on the hood)
  • アプリケーション分野 Standard Hoods/housings for industrial applications
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium die-cast
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 7037 (dust grey)
  • Material (seal) NBR
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
    Lead
    Nickel
    Naphthalene
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Approvals
    CE
    DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 94.32 g
  • 原産国 Germany
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140040151
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466