Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
13
Accessories
9
Spare Part
2
Inserts
36
N.º de referencia: 09 30 032 0272
Han B Base Surface HC 2 Levers 2 Entries
Han B Base Surface HC 2 Levers 2 Entries

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Tamaño: 32 B
Perfil alto
Enclave doble
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Entrada lateral
2x Pg 36
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 30 032 0272
Han B Base Surface HC 2 Levers 2 Entries
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
13
Accessories
9
Pieza de repuesto
2
Insertos
36
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Kappen/behuizingen
  • Series van de kappen/behuizingen Han® B
  • Type kap/behuizing Opbouwbehuizing
  • Type Hoge constructie
Versie
  • Grootte 32 B
  • Versie Ingang zijkant
  • Aantal kabelinvoeren 2
  • Kabelingang 2x Pg 36
  • Vergrendelingstype Dubbele sluithendel
  • Han-Easy Lock® Ja
  • Toepassingsgebied Standaard kappen/behuizingen voor industriële connectoren
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
  • steekcycli ≥ 500
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65
  • Classificatietype vlgs. UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Aluminium gegoten
  • Oppervlak (kap/behuizing) Geëpoxeerd
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 7037 (stofgrijs)
  • Materiaal (afdichting) NBR
  • Materiaal (vergrendeling)
    Polycarbonaat (PC)
    Roestvrij staal
  • Kleur (vergrendeling) RAL 7037 (stofgrijs)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 (sluithendels) V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP-nummer 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Nikkel
    Naftaleen
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Goedkeuringen
    CE
    DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 717,2 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140048072
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466