Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
37
Accessories
11
Spare Part
1
Inserts
28
Frames
2
N.º de referencia: 19 40 024 0512
Han 24HPR Hood SE M32 Screw Lock
Han 24HPR Hood SE M32 Screw Lock

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 24 B
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada lateral
1x M32
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 40 024 0512
Han 24HPR Hood SE M32 Screw Lock
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
37
Accessories
11
Spare Part
1
Inserts
28
Frames
2
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Capotas/bases
  • Series van de kappen/behuizingen Han® HPR
  • Type kap/behuizing Capota
Versie
  • Grootte 24 B
  • Versie Entrada lateral
  • Aantal kabelinvoeren 1
  • Kabelingang 1x M32
  • Vergrendelingstype Bloqueo a tornillo
  • Toepassingsgebied Capotas/bases para entornos exteriores adversos
Technische eigenschappen
  • Aanhaalkoppel (schroefvergrendeling) ‌ 4 Nm
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur For use as a connector according to IEC 61984.
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K según ISO 20653
  • Classificatietype vlgs. UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Oppervlak (kap/behuizing) Powder-coated
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 9005 (jet black)
  • Materiaal (vergrendeling) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Not contained
  • California Proposition 65 stoffen Yes
  • California Proposition 65 stoffen
    Nickel
    Naphthalene
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Goedkeuringen
    CE
    DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht
    662 g
    678,64 g
  • Land van herkomst Alemania
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140130159
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar