Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 40 124 9921
Han 24HPR VarioShell Mounting frame
Han 24HPR VarioShell Mounting frame

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bastidores de montaje
Han® HPR VarioShell
Tamaño: 24 HPR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 40 124 9921
Han 24HPR VarioShell Mounting frame
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Typy akcesoriów Ramki montażowe
  • Opis akcesoriów Han® HPR VarioShell
Wersja
  • Rozmiar 24 HPR
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający
    ‌12 Nm Śruby mocujące M8
    ‌6 Nm Śruby M6 do ramki ekranującej i odciążenia naciągu
Właściwości materiału
  • Materiał (akcesoria) Odlew aluminiowy
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 864 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140193673
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje