Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
535
N.º de referencia: 09 33 024 2689
Han E 24 Pos. M Insert Screw FE (AU) / C
Han E 24 Pos. M Insert Screw FE (AU) / C

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de tornillo
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌16 A
Tamaño: 24 B
Contactos: 24
Sección de conductor: 1 ... 2.5 mm²
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 33 024 2689
Han E 24 Pos. M Insert Screw FE (AU) / C
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
備件
1
上殼/底座
535
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ インサート
  • 製品シリーズ Han® Thermocouple
  • 名称 Han E®
バージョン
  • 結線方式 ネジ端子
  • ジェンダー オス
  • サイズ 24 B
  • 電線保護板付き はい
  • コンタクト数 24
  • PEコンタクト はい
  • 詳細 標準コンタクトにも適合
技術的特性
  • 導体断面積 1 ... 2.5 mm²
  • 定格電流 ‌ 16 A
  • 定格電圧 400 V
  • 定格サージ電圧 6 kV
  • 汚染度 3
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 締付けトルク 0.5 Nm
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
材質
  • 材質 (インサート) Polycarbonate (PC)
  • カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Yes
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Lead
  • ECHA SCIP番号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • カリフォルニアProposition 65物質 Yes
  • カリフォルニアProposition 65物質
    Lead
    Nickel
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • 認証 DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 117.38 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140051928
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Connettori Industriali Han®
Capitolo Han® Thermocouple
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar