Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
45
Accessories
8
Spare Part
3
Inserts
48
Frames
2
N.º de referencia: 09 30 024 0301
BASE PANEL 24E 2 ENCL
BASE PANEL 24E 2 ENCL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Tamaño: 24 B
Construcción baja
Enclave doble
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 30 024 0301
BASE PANEL 24E 2 ENCL
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
45
Accessories
8
Spare Part
3
Inserts
48
Frames
2
Detalles del producto
Identification
  • Catégorie Capots / embases
  • Séries de capots/embases Han® B
  • Type de capot/embase Embase encastrée
  • Type Bas profil
Version
  • Taille 24 B
  • Type de verrouillage Levier double de verrouillage
  • Han-Easy Lock® Oui
  • Applications Capots et embases HARTING standards pour connecteurs industriels
Données techniques
  • Couple de serrage ‌1 Nm Vis de fixation M4
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65
  • Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Alliage d'aluminium moulé
  • Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
  • Couleur (capot/embase) RAL 7037 (gris poussière)
  • Matériau (joint) NBR
  • Matériau (verrouillage)
    Polycarbonate (PC)
    Acier inoxydable
  • Couleur (élement de verrouillage) RAL 7037 (gris poussière)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 (leviers de verrouillage) V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Numéro ECHA SCIP 16ca3004-52e6-46fa-bf13-9c1e1b30f813
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Nickel
    Naphtaline
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Homologations
    CE
    DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 45,4 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140046771
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar