Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
Inserts
6
N.º de referencia: 19 36 024 1542
Han B Side Entry LC M32 Exi_for SL
Han B Side Entry LC M32 Exi_for SL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 24 B
Enclave único
Entrada lateral
1x M32
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
RAL 5015 (azul celeste)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 36 024 1542
Han B Side Entry LC M32 Exi_for SL
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
Inserţii
6
Detalles del producto
標識
  • 類別 上殼 / 底座
  • 上殼/底座系列 Han® Ex
  • 上殼/底座類型 上殼
版本
  • 尺寸 24 B
  • 版本 邊出線
  • 電纜入口數量 1
  • 出線孔 1x M32
  • 鎖定類型 單鎖扣
  • 應用領域 用於爆炸危險環境的連接器
  • 詳細資料 用於本安電路的簡單裝置
  • 詳細資料 注意事項!僅與Han Ex插蕊配合使用!
技術參數
  • 極限溫度 -20 ... +85 °C
  • 關於極限溫度的說明 用作符合 IEC 61984 標準的連接器。
  • 環境溫度 -20 ... +40 °C
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65 帶電纜緊固件
材料特性
  • 材料(上殼/底座) 壓鑄鋅
  • 表面(上殼/底座) 粉末塗層
  • 顏色(上殼/底座) RAL 5015(天藍)
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 553 g
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140181892
  • eCl@ss 27,440,202.00