Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
23
Accessories
6
교체 부품
1
인서트
34
Frames
2
N.º de referencia: 19 40 016 0414
Han 16HPR Hood Top Entry M50 screw lock
Han 16HPR Hood Top Entry  M50 screw lock

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 16 B
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada superior
1x M50
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 40 016 0414
Han 16HPR Hood Top Entry M50 screw lock
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
23
Accessories
6
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Hoods / Housings
  • Serie de capotas/bases Han® HPR
  • Tipo de capota/base Hood
Versión
  • Tamaño 16 B
  • Versión Top entry
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M50
  • Tipo de bloqueo Screw locking
  • Campo de aplicación Hoods/housings for harsh outdoor environments
Technical characteristics
  • Par de apriete (enclavamiento por tornillo) ‌ 4 Nm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • Material (locking) Stainless steel
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
    Naphthalene
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 500 g
  • País de origen Germany
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140129757
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar