Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Piesă de schimb
1
Carcase/prize
532
N.º de referencia: 09 33 016 2791
Han 16E-F-Screw Fe(Au) / CuNi Type J
Han 16E-F-Screw Fe(Au) / CuNi Type J

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Inserţii
Contact cu şurub
Mamă
Policarbonat (PC)
RAL 7032 (gri pietriş)
Curent nominal: ‌16 A
Mărime: 16 B
Contacte: 16
Secţiunea transversală a conductorului: 1 ... 2.5 mm²
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 33 016 2791
Han 16E-F-Screw Fe(Au) / CuNi Type J
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Piesă de schimb
1
Carcase/prize
532
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Inserţii
  • Seria Han® Thermocouple
  • Identificare Han E®
Versiune
  • Metoda de terminaţie Contact cu şurub
  • Gen Mamă
  • Mărime 16 B
  • Cu protecţie a firelor Da
  • Număr de contacte 16
  • Contact de împământare Da
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 1 ... 2,5 mm²
  • Curent nominal ‌ 16 A
  • Tensiune nominală 400 V
  • Tensiune de impuls nominală 6 kV
  • Grad de poluare 3
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Moment de strângere
    ‌0,5 Nm Şurub de contact M3
    ‌0,5 Nm Şuruburi de fixare M3
    ‌1,2 Nm Şurub PE M4
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Policarbonat (PC)
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (gri pietriş)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Omologări DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 92 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140051577
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Thermocouple
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar