Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
54
アクセサリ
5
スペア部品
4
インサート
63
Frames
2
N.º de referencia: 09 30 716 0730
PROLONGADOR Han 16 E PG21
PROLONGADOR Han 16 E PG21

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base cable a cable
Negro
Tamaño: 16 B
Perfil alto
Enclave doble
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Entrada superior
1x Pg 21
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 30 716 0730
PROLONGADOR Han 16 E PG21
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
54
Accessories
5
Spare Part
4
Inserts
63
Frames
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han® B
  • Tipo de capota/base Base cable a cable
  • Descripción de capota/base Negro
  • Tipo Perfil alto
Versión
  • Tamaño 16 B
  • Versión Entrada superior
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x Pg 21
  • Tipo de bloqueo Enclave doble
  • Han-Easy Lock®
  • Campo de aplicación Capotas/bases estándar para conectores industriales
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Fundición de aluminio
  • Superficie (capota/base) Recubierto de polvo
  • Color (capota/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (junta) NBR
  • Material (bloqueo)
    Policarbonato (PC)
    Acero inoxidable
  • Color (bloqueo) RAL 9005 (negro intenso)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 (enclavamientos) V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Número ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Níquel
    Naftalina
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 260,6 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140048720
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466