Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Steckpartner
7
Werkzeuge
1
Zubehör
7
Ersatzteil
1
Hoods/Housings
185
N.º de referencia: 09 33 016 2672
Han 16 ESS-STI
AISL. MACHO 16ESS DOBLE CAGE C.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de borne de cepo
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌16 A
Tamaño: 16 B
Contactos: 16
Sección de conductor: 0.14 ... 2.5 mm²
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 33 016 2672
Han 16 ESS-STI
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
7
Tools
1
Accessories
7
Spare Part
1
Hoods/Housings
185
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Inserts
  • Seria Han® ESS
Wersja
  • Metoda przyłączenia Cage-clamp termination
  • Rodzaj (męski/żeński) Male
  • Rozmiar 16 B
  • Liczba kontaktów 16
  • Kontakt PE Yes
  • Szczegóły
    two terminations per contact
    for hoods/housings high construction only
Technical characteristics
  • Przekrój przewodu 0.14 ... 2.5 mm²
  • Przekrój przewodu [AWG] AWG 26 ... AWG 14
  • Prąd znamionowy ‌ 16 A
  • Napięcie znamionowe 500 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 6 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Napięcie znamionowe zgodnie z CSA 600 V
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 3 mΩ
  • Długość odizolowania 9 ... 11 mm
  • Tightening torque ‌1.2 Nm PE screw M4
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 116 g
  • Kraj pochodzenia Romania
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140572072
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection