Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 B00 0272 010
Han 16 B-E CA 2-lever f/- st/- PVC, 1m
Han 16 B-E CA 2-lever f/- st/- PVC, 1m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 B00 0272 010
Han 16 B-E CA 2-lever f/- st/- PVC, 1m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
Identification
  • Category システムケーブル
  • Series Han E®
  • Series of hoods/housings Han® B
  • Element ケーブルアセンブリ
  • Specification 片側組み立て済み
Version
  • Cable length 1 m
  • Size 16 B
  • Number of contacts 16
  • PE contact はい
  • Details
    通電状態で挿抜しないこと。
    組み立てと設置は、資格を持つ電気技師が実施してください。
    感電保護:間接接触に対する保護(故障保護)については、設置の際にユーザご自身で適切な対策を講じてください。例:アクセス制限区域(熟練の電気技術者と電気関連の訓練を受けた人員のみアクセス可能なエリア)。
Material properties
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS exemptions 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELV status 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances 含まず
  • REACH ANNEX XIV substances 含まず
  • REACH SVHC substances はい
  • REACH SVHC substances
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 substances はい
  • California Proposition 65 substances
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140334236
  • eCl@ss 27060327 Assembled power cable
  • UNSPSC 24.0 43211600