Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
11
Accessories
12
Inserts
41
Frames
2
N.º de referencia: 19 37 010 0526
Han 10M hood side entry HC 4 pegs M25
Han 10M hood side entry HC 4 pegs M25

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 10 B
Perfil alto
Enclave doble
Entrada lateral
1x M25
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 37 010 0526
Han 10M hood side entry HC 4 pegs M25
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
11
Accessories
12
Inserts
41
Frames
2
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori stikhuse/chassis-/sokkel-huse
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han® M
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Stikhus
  • Typ Høj konstruktion
Version
  • Storlek 10 B
  • Version Sideindføring
  • Antal kabelgenomföringar 1
  • Kabelingång 1x M25
  • Låsningstyp Dobbelt låsebøjle
  • Applikationsområde stikhuse/chassis-/sokkel-huse til barske miljøer
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Anmärkning om begränsande temperaturen Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Trykstøbt aluminium
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) Pulverlakeret
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 9005 (dybsort)
  • RoHS overensstemmende
  • ELV status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Ikke indeholdt
  • REACH BILAGA XIV ämnen Ikke indeholdt
  • REACH SVHC ämnen Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Nikkel
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkännanden
    CE
    DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 163 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140128613
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar