Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
12
Combinables
2
Tools
1
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
568
N.º de referencia: 09 34 010 2602
AISLANTE MACHO 10 HVE A CRIMPAR
AISLANTE MACHO 10 HVE A CRIMPAR

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌16 A
Tamaño: 24 B
Contactos: 12
Sección de conductor: 0.5 ... 4 mm²
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 34 010 2602
AISLANTE MACHO 10 HVE A CRIMPAR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
12
Combinables
2
Tools
1
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
568
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Einsätze
  • Baureihe Han Hv E®
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Stift
  • Baugröße 24 B
  • Kontaktanzahl 12
  • Anzahl Powerkontakte 10
  • Anzahl Spezialkontakte 2x Schaltkontakt
  • Spezifikation der Spezialkontakte Schaltkontakt
  • PE-Kontakt ja
  • Hinweise Crimpkontakte bitte separat bestellen.
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 0,5 ... 4 mm²
  • Leiterquerschnitt (AWG) AWG 20 ... AWG 12
  • Bemessungsstrom ‌ 16 A
  • Bemessungsspannung 830 V
  • Bemessungsstoßspannung 8 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Bemessungsspannung nach UL 600 V
  • Bemessungsspannung nach CSA 600 V
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Anzugsdrehmoment ‌1.2 Nm PE screw M4
  • Empfohlener Schraubendreher
    Slotted 0.8 x 4.5
    PH2
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polycarbonate (PC)
  • Farbe Einsatz RAL 7032 (pebble grey)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • California Proposition 65 Stoffe Yes
  • California Proposition 65 Stoffe
    Lead
    Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 70,52 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140571679
  • eCl@ss 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han Hv E® / Han® Hv ES
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar