Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
70
N.º de referencia: 09 20 010 2812
AISL. HEMBRA 10A TORNILLO
AISL. HEMBRA 10A TORNILLO

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de tornillo
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌16 A
Tamaño: 10 A
Contactos: 10
Sección de conductor: 0.75 ... 2.5 mm²
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 20 010 2812
AISL. HEMBRA 10A TORNILLO
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
교체 부품
1
후드/하우징
70
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ インサート
  • 製品シリーズ Han A®
バージョン
  • 結線方式 ネジ端子
  • ジェンダー メス
  • サイズ 10 A
  • コンタクト数 10
  • PEコンタクト はい
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 0.75 ... 2.5 mm²
  • 定格電流 ‌ 16 A
  • 定格電圧 250 V
  • 定格サージ電圧 4 kV
  • 汚染度 3
  • 定格電圧、UL準拠 600 V
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 締付けトルク
    ‌0.5 Nm コンタクトネジ M3
    ‌0.5 Nm M3 固定ネジ
    ‌0.8 Nm
  • Recommended screw driver PH1
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
材質
  • 材質 (インサート) ポリカーボネート (PC)
  • カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) 銀メッキ
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 鉛
  • ECHA SCIP番号 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    鉛
    ニッケル
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • 認証 DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 10.8 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140039438
  • eCl@ss 27,440,205.00
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
Chapter Han A®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar