Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
13
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
59
N.º de referencia: 09 33 010 4729
Han ES AV Pos. 10 Insert Term. Block lef
CONECTOR BORNA ESAV10 IZQ.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Conector con regletero
Terminación de borne de cepo
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌16 A
Tamaño: 10 B
Contactos: 10
Sección de conductor: 0.14 ... 2.5 mm²
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 33 010 4729
Han ES AV Pos. 10 Insert Term. Block lef
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
13
Accessories
1
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
59
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ インサート
  • 製品シリーズ Han® ES AV
  • エレメント 端子台付コネクタ
  • 仕様
    左側用
    シングル銘板 (SK)
バージョン
  • 結線方式 ケージクランプ端子
  • ジェンダー メス
  • サイズ 10 B
  • コンタクト数 10
  • PEコンタクト はい
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 0.14 ... 2.5 mm²
  • 定格電流 ‌ 16 A
  • 定格電圧 500 V
  • 定格サージ電圧 6 kV
  • 汚染度 3
  • 定格電流、UL準拠 12 A
  • 定格電圧、UL準拠 600 V
  • 定格電流、CSA準拠 12 A
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 4 mΩ
  • 締付けトルク
    ‌0.5 Nm コンタクトネジ M3
    ‌0.5 Nm M3 固定ネジ
  • Recommended screw driver PH2
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
材質
  • 材質 (インサート) ポリカーボネート (PC)
  • カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) 銀メッキ
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Yes
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Lead
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • 認証 DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 120 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140051232
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN