Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
1
N.º de referencia: 17 79 000 0023
har-bus HM Kod.-Eins. f. Fe kadmiumgelb
har-bus HM Kod.-Eins. f. Fe kadmiumgelb

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Elemento de codificación
para conectores hembra, para CPCI, 3,3 V
Termoplásticos
RAL 1021 (amarillo colza)
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 17 79 000 0023
har-bus HM Kod.-Eins. f. Fe kadmiumgelb
Notas
Comparar
Muestra gratuita
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
  • Categoría 附件
  • Serie har-bus® HM
  • Tipo de accesorio 编码件
  • Descripción del accesorio
    用于母连接器
    用于CPCI,3.3V
Propiedades del material
  • Material (accesorios) 热塑性塑料
  • Color (accesorios) RAL 1021(黄)
  • RoHS 符合
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC 不包含
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    三氧化二抗
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 0.17 g
  • País de origen 捷克
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140122758
  • eCl@ss 27.440.203,00
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar