Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
24
Accessories
14
Spare Part
4
Inserts
34
Rahmen
2
N.º de referencia: 19 30 016 1296
Han B Base Surface LC 1 Lever Thermoplas
Han B Base Surface LC 1 Lever Thermoplas

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Con tapa termoplástica
Tamaño: 16 B
Construcción baja
Enclave único
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Entrada lateral
2x M25
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 30 016 1296
Han B Base Surface LC 1 Lever Thermoplas
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Steckpartner
24
Zubehör
14
Ersatzteil
4
Einsätze
34
Rahmen
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® B
  • Type of hood/housing Surface mounted housing
  • Description of hood/housing Con tapa termoplástica
  • Type Lav konstruktion
Version
  • Size 16 B
  • Version Entrada lateral
  • Number of cable entries 2
  • Cable entry 2x M25
  • Locking type Enclave único
  • Han-Easy Lock®
  • Field of application Capotas/bases estándar para conectores industriales
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Odlew aluminiowy
  • Surface (hood/housing) Malowane proszkowo
  • Colour (hood/housing) RAL 7037 (szary)
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking)
    Poliwęglan (PC)
    Stal nierdzewna
  • Colour (locking) RAL 7037 (szary)
  • Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers) V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV substances Niezawarte
  • REACH SVHC substances Tak
  • REACH SVHC substances Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP number 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • California Proposition 65 substances Tak
  • California Proposition 65 substances
    Nikiel
    Naftalen
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 300.72 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140126367
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar