Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 01 010 0006
Terminal aéreo M12 4 polos
Terminal aéreo M12 4 polos

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Elemento de terminación
Tapa roscada, anillo de empalme, junta, 4 polos
Pg 9
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 01 010 0006
Terminal aéreo M12 4 polos
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
  • Category Accessories
  • Series HARAX®
  • Type of accessory Termination element
  • Description of the accessory
    Screw cap, splice ring, seal
    4 poles
Technical characteristics
  • Size Pg 9
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
    Lead
    Nickel
    Naphthalene
Specifications and approvals
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 13 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140136564
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje