Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
3
Accessories
4
N.º de referencia: 17 04 154 2601
har-bus HM Mel., Typ B22, AFS 2, Tube
har-bus HM Mel., Typ B22, AFS 2, Tube

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de introducción a presión
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 154
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
Beige
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 17 04 154 2601
har-bus HM Mel., Typ B22, AFS 2, Tube
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
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie har-bus® HM
  • Identificatie Type B22
  • Element Mannelijke connector
  • Beschrijving van het contact Recht
Versie
  • Aansluitmethode Indrukafsluiting
  • Verbindingstype Moederbord naar dochterkaart
  • Aantal contacten 154
  • Contactconfiguratie T / S / S / S / S / S / T
  • Pakketinhoud Buis
Technische eigenschappen
  • Contactrijen 7
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2 mm
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2 mm
  • Nominale stroom ‌ 1 A
  • Datasnelheid ≤ 2.500 Mbit/s
  • Isolatieweerstand >109 Ω
  • Contactweerstand ≤ 20 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Insteekkracht ≤ 115,5 N
  • Uittrekkracht ≥ 23,1 N
  • Prestatieniveau 2
  • Testspanning Ur.m.s. 0,75 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB-dikte ≥1,4 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre
  • Kleur (insteekstuk) Beige
  • Materiaal (contacten) Alliage de cuivre
  • Oppervlak (contacten)
    Métal noble sur Ni Côté accouplement
    Ni Côté raccordement
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • ELV-status normes
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Non contenu
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Non contenu
  • REACH SVHC Stoffen Non contenu
  • California Proposition 65 stoffen Oui
  • California Proposition 65 stoffen Nickel
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 11
  • Nettogewicht 16,6 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140120945
  • eCl@ss 27.460.201,00