Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 15 100 9102
M23 Metal Screw Cover – Chain 70mm
M23 Metal Screw Cover – Chain 70mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección
para capota de cable a cable, Con cadena (70 mm)
Metálicos
Grado de protección: IP67 estado bloqueado, IP69 / IPX9K según ISO 20653 estado bloqueado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 15 100 9102
M23 Metal Screw Cover – Chain 70mm
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
  • Categoría Accesorios
  • Serie Conectores circulares M23
  • Identificación Signal
  • Tipo de accesorio Tapa de protección
  • Descripción del accesorio
    para capota de cable a cable
    Con cadena (70 mm)
Características técnicas
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP67 estado bloqueado
    IP69 / IPX9K según ISO 20653 estado bloqueado
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Metálicos
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP be45dcda-0f90-459a-a8bc-78fb7986a295
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 5
  • Peso neto 6,95 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140184237
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar