Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Accessories
1
Spare Part
1
Inserts
6
N.º de referencia: 09 36 524 1301
HAN 24EX UL-AGG-QB
HAN 24EX UL-AGG-QB

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Tamaño: 24 B
Enclave doble
Acero inoxidable
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
RAL 5015 (azul celeste)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 36 524 1301
HAN 24EX UL-AGG-QB
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Accessories
1
Pièce détachée
1
Inserts
6
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han® Ex
  • Type af kappe/hus panelmonteret hus
Version
  • Størrelse 24 B
  • Låsetype Dobbelt låsebøjle
  • Anvendelsesområde Konnektorer til eksplosionsfarlige miljøer
  • Detaljer
    Simpelt apparat til egensikre kredsløb
    kun til brug i USA
  • Detaljer BEMÆRK! Må kun bruges sammen med Han® Ex-indsatser!
Tekniske egenskaber
  • Tilspændingsmoment ‌1 Nm Fastgørelsesskruer M4
  • Begrænsende temperatur -20 ... +85 °C
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
  • Omgivelsestemperatur -20 ... +40 °C Op til +70 °C i T4
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65 Med kabelforskruning
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Trykstøbt zink
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) Pulverlakeret
  • Farve (kappe/hus) RAL 5015 (himmelblå)
  • Materiale (tætning) NBR
  • Materiale (låsning) Rustfrit stål
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 309,5 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140181861
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466