Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Accessories
1
Części zamienne
1
Wkłady
6
N.º de referencia: 09 36 510 1301
HAN 10EX UL-AGG-QB
HAN 10EX UL-AGG-QB

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Tamaño: 10 B
Enclave doble
Acero inoxidable
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
RAL 5015 (azul celeste)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 36 510 1301
HAN 10EX UL-AGG-QB
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Accessories
1
Części zamienne
1
Wkłady
6
Detalles del producto
Identification
  • Catégorie Capots / embases
  • Séries de capots/embases Han® Ex
  • Type de capot/embase Embase encastrée
Version
  • Taille 10 B
  • Type de verrouillage Levier double de verrouillage
  • Applications Connecteurs pour environnements à risques d'explosion
  • Détails
    Équipement simple pour circuits à sécurité intrinsèque
    uniquement pour une utilisation aux États-Unis
  • Détails ATTENTION ! A n'utiliser qu'avec des inserts Han® Ex !
Données techniques
  • Couple de serrage ‌1 Nm Vis de fixation M4
  • Limite de température -20 ... +85 °C
  • Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
  • Température ambiante -20 ... +40 °C Jusqu'à +70 °C en T4
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65 Avec presse-étoupe
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
  • Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
  • Couleur (capot/embase) RAL 5015 (bleu ciel)
  • Matériau (joint) NBR
  • Matériau (verrouillage) Acier inoxydable
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 246,6 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140181625
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466