Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
15
Tools
2
N.º de referencia: 09 06 148 6925
CONECTOR MACHO ACODADO 46+2 CTOS. A C.I.
CONECTOR MACHO ACODADO 46+2 CTOS. A C.I.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌6 A
Contactos: 48
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación de agujero, Codificación de revestimiento, Codificación con pérdida de contactos, Codificación D20
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 06 148 6925
CONECTOR MACHO ACODADO 46+2 CTOS. A C.I.
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
15
Tools
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series DIN 41612
  • Identification Type F
  • Element Male connector
  • Description of the contact Angled
Version
  • Termination method Wave soldering termination
  • Connection type
    Motherboard to daughtercard
    Extender card
    PCB to cable
  • Number of contacts 48
  • Contact configuration Rows z, d and b, positions 2, 4, ... , 30, 32
  • Leading contact on position
    b2
    b32
  • Coding
    Hole coding
    Shroud coding
    Coding with loss of contacts
    D20 coding
  • PCB fixing With fixing flange
Technical characteristics
  • Contact rows 3
  • Contact spacing (termination side)
    2.54 mm
    5.08 mm
  • Contact spacing (mating side)
    3.81 mm
    5.08 mm
  • Rated current ‌ 6 A
  • Rated current Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Clearance distance ≥ 1.6 mm
  • Creepage distance ≥ 3 mm
  • Insulation resistance >1012 Ω
  • Contact resistance ≤ 15 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 75 N
  • Withdrawal force ≤ 75 N
  • Performance level
    2
    acc. to IEC 60603-2
  • Mating cycles ≥ 400
  • Test voltage Ur.m.s. 1.55 kV (contact-contact)
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
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
    Antimony trioxide
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 22.72 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140012530
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar