Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Steckpartner
6
Zubehör
2
N.º de referencia: 09 06 232 2821
HEMBRA TIPO F CLASE 1 22 MM.
HEMBRA TIPO F CLASE 1 22 MM.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación enrollada
Corriente nominal: ‌6 A
Contactos: 32
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación de agujero, Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 06 232 2821
HEMBRA TIPO F CLASE 1 22 MM.
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Accessories
2
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie DIN 41612
  • Identificatie Type F
  • Element Female connector
  • Beschrijving van het contact Straight
Versie
  • Aansluitmethode Wrap termination
  • Verbindingstype
    PCB to cable
    Cable to cable
  • Aantal contacten 32
  • Contactconfiguratie Rows z and b, positions 2, 4, ... , 30, 32
  • Afsluitingslengte 22 mm
  • Codering
    Hole coding
    Coding with loss of contacts
  • PCB-bevestiging With fixing flange
Technische eigenschappen
  • Contactrijen 3
  • Contactpitch (aansluitzijde)
    3.81 mm
    5.08 mm
  • Nominale stroom ‌ 6 A
  • Nominale stroom Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Tussenruimteafstand ≥ 1.6 mm
  • Kruipweg ≥ 3 mm
  • Isolatieweerstand >1012 Ω
  • Contactweerstand ≤ 15 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Insteekkracht ≤ 50 N
  • Uittrekkracht ≤ 50 N
  • Prestatieniveau
    1
    acc. to IEC 60603-2
  • steekcycli ≥ 500
  • Testspanning Ur.m.s.
    1.55 kV (contact-contact)
    2.5 kV (contact-ground)
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7032 (pebble grey)
  • Materiaal (contacten) Copper alloy
  • Oppervlak (contacten)
    Noble metal over Ni Mating side
    Ni Termination side
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Not contained
  • California Proposition 65 stoffen Yes
  • California Proposition 65 stoffen
    Antimony trioxide
    Nickel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Spoorwegclassificatie F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 20
  • Nettogewicht 32.96 g
  • Land van herkomst Germany
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140013100
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar