Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 01 242 0300 054
FO CA 2xST-2xST, 62,5/125, 3,0m
FO CA 2xST-2xST, 62,5/125, 3,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Multimodo
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 01 242 0300 054
FO CA 2xST-2xST, 62,5/125, 3,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1 ST duplex
  • Connector 2 ST duplex
  • Type kabel (FO) Glasvezeloptiek-kabel
  • Beschrijving van de kabel Multimodus
Versie
  • Kabellengte 3 m
  • Aantal vezels 2
  • Vezeltype 2G62.5/125
Technische eigenschappen
  • Kabeldiameter 2 mm x 4,5 mm (Zipcord)
Materiaaleigenschappen
  • Kleur (kabel) Oranje
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R15 (HL 1-3)
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 49,3 g
  • Land van herkomst Litouwen
  • Europees douanetariefnummer 85447000
  • GTIN 5713140249523
  • eCl@ss 27.061.003,00
  • UNSPSC 24.0 43223326
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar