Por favor haga clic en "Cambiar" para seleccionar otra referencia.
Imagen N.º de referencia Descripción Información técnica Atributos Cantidad Cambiar
Modules
CONECTOR HEMBRA Han Q 8/0 A CRIMPAR 09 12 008 3101
CONECTOR HEMBRA Han Q 8/0 A CRIMPAR
Categoría: Aislantes, Serie: Han® Q, Identificación: 8/0, Método de terminación: Terminación de engaste, Tipo: Hembra, Tamaño: Han-Compact®, Número de contactos: 8, Contacto PE: Sí, Detalles: Por favor, pida los contactos de engaste por separado., Sección de conductor: 0,14 ... 4 mm², Corriente nominal: ‌ 16 A, Voltaje nominal: 500 V, Tensión de choque nominal: 6 kV, Nivel de contaminación: 3, Tensión nominal según UL: 600 V, Tensión nominal según CSA: 600 V, Resistencia de aislamiento: >1010 Ω, Temperatura de limitación: -40 ... +125 °C, Ciclos de conexión: ≥ 500, Material (aislante): Policarbonato (PC), Color (aislante): RAL 7032 (gris guijarro), Clase de inflamabilidad del material según UL 94: V-0, RoHS: conforme con exención, Exenciones RoHS: 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo., Estado ELV: conforme con exención, China RoHS: 50, Sustancias REACH ANNEX XVII: No incluido, Sustancias REACH ANNEX XIV: No incluido, Sustancias REACH SVHC: Sí, Sustancias REACH SVHC: Plomo, Número ECHA SCIP: 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242, Sustancias de la California Proposition 65: Sí, Sustancias de la California Proposition 65: Plomo, Protección contra incendios en vehículos ferroviarios: EN 45545-2 (2020-08), Conjunto de requisitos con niveles de peligro: R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3), Especificaciones: IEC 60664-1 IEC 61984, UL / CSA: UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 UL 2237 PVVA2.E318390 CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390, Certificaciones: DNV GL, Tamaño del embalaje: 10, Peso neto: 10 g, País de origen: Alemania, Número europeo de arancel aduanero: 85366990, GTIN: 5713140017740, eCl@ss: 27.440.205,00, ETIM: EC000438, UNSPSC 24.0: 39121522,
1 item
Modules > Contacts
CONT. HEMBRA Han E 1,5 MM 09 33 000 6204
CONT. HEMBRA Han E 1,5 MM
Categoría: Contactos, Serie: Han E®, Tipo de contacto: Contacto de engaste, Método de terminación: Terminación de engaste, Tipo: Hembra, Identificación de contacto: 2 ranuras, Proceso de fabricación: Contactos girados, Sección de conductor: 1,5 mm², Sección de cable [AWG]: AWG 16, Corriente nominal: ≤ 16 A, Resistencia de contacto: ≤ 1 mΩ, Longitud de pelado del cable: 7,5 mm, Ciclos de conexión: ≥ 500, Material (contactos): Aleación de cobre, Superficie (contactos): Chapado en plata, RoHS: conforme con exención, Exenciones RoHS: 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo., Estado ELV: conforme con exención, China RoHS: 50, Sustancias REACH ANNEX XVII: No incluido, Sustancias REACH ANNEX XIV: No incluido, Sustancias REACH SVHC: Sí, Sustancias REACH SVHC: Plomo, Número ECHA SCIP: b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d, Sustancias de la California Proposition 65: Sí, Sustancias de la California Proposition 65: Plomo, Especificaciones: IEC 60664-1 IEC 61984, Tamaño del embalaje: 100, Peso neto: 0,8 g, País de origen: Alemania, Número europeo de arancel aduanero: 85366990, GTIN: 5713140049949, eCl@ss: 27.440.204,00, ETIM: EC000796, UNSPSC 24.0: 39121522,
9 items Cambiar
Housing
Capota metálica Q 8/0 M25 19 12 008 0501
Capota metálica Q 8/0 M25
Categoría: Capotas/bases, Serie de capotas/bases: Han-Compact®, Tipo de capota/base: Capota, Descripción de capota/base: para medio prensaestopa Han-Compact® para Han® Q 8/0 engaste (máx. 400 V), Han® Q17/0 y Han® Q Data RJ45, Tamaño: Han-Compact®, Versión: Entrada lateral, Número de entradas de cable: 1, Entrada de cable: 1x M25, Tipo de bloqueo: Enclave único, Campo de aplicación: Capotas/bases para aplicaciones industriales, Temperatura de limitación: -40 ... +125 °C, Nota sobre la temperatura de limitación: Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984., Grado de protección según IEC 60529: IP65, Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E: 12, Material (capota/base): Cinc fundido a presión, Superficie (capota/base): Cromado, Color (capota/base): RAL 9005 (negro intenso), RoHS: No conforme, Estado ELV: No conforme, China RoHS: e, Sustancias REACH ANNEX XVII: No incluido, Sustancias REACH ANNEX XIV: No incluido, Sustancias REACH SVHC: No incluido, Sustancias de la California Proposition 65: Sí, Sustancias de la California Proposition 65: Plomo Níquel, UL / CSA: UL 1977 ECBT2.E235076 UL 2237 PVVA2.E318390 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390, Certificaciones: CE DNV GL, Tamaño del embalaje: 1, Peso neto: 155 g, País de origen: Alemania, Número europeo de arancel aduanero: 85389099, GTIN: 5713140124141, eCl@ss: 27.440.202,00, ETIM: EC000437, UNSPSC 24.0: 39121466,
1 item Cambiar
Housing > Cable entry protection (Hood)
Cable Sealing M25x1,5 Metal 14-17mm 19 12 000 5058
Cable Sealing M25x1,5 Metal 14-17mm
Categoría: Accesorios, Serie de capotas/bases: Han-Compact®, Tipo de accesorio: Prensaestopa, Descripción del accesorio: para capotas, Par de apriete: ≤10 Nm (dependiendo del cable y el aislante con junta utilizados), Tamaño de llave: 28, Temperatura de limitación: -40 ... +130 °C, Grado de protección según IEC 60529: IP65, Tamaño: M25, Rango de sujeción: 14 ... 17 mm, Material (prensaestopas): Metálicos, RoHS: conforme con exención, Exenciones RoHS: 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo., Estado ELV: conforme con exención, China RoHS: 50, Sustancias REACH ANNEX XVII: No incluido, Sustancias REACH ANNEX XIV: No incluido, Sustancias REACH SVHC: Sí, Sustancias REACH SVHC: Plomo, Sustancias de la California Proposition 65: Sí, Sustancias de la California Proposition 65: Plomo Níquel, Tamaño del embalaje: 10, Peso neto: 0,01 g, País de origen: Alemania, Número europeo de arancel aduanero: 84849000, GTIN: 5713140124028, eCl@ss: 27.140.807,00, ETIM: EC003608, UNSPSC 24.0: 39121431,
1 item Cambiar