Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 88 720 0006 0500
Encodercbl. Dunker LPEn1 HD 5,0m
Encodercbl. Dunker LPEn1 HD 5,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite, Sin halógenos, Exento de silicona
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 88 720 0006 0500
Encodercbl. Dunker LPEn1 HD 5,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Azonosítás
  • Specifikáció Pre-assembled on both sides
  • 1. csatlakozó LP 14 poles
  • 2. csatlakozó
    M16
    Female
    12 poles
  • Kábeltípus Copper cable (round)
  • A kábel leírása
    Oil resistant
    Halogen-free
    Silicone-free
  • Tulajdonságok
    Highly flexible
    Drag chain compatible
Verzió
  • Kábelhossz 5 m
  • Magfelépítés 6x 2x 0.25 mm²
  • Alkalmazási terület for encoder connection
Csatlakozási adatok
  • Nominális feszültség 60 V DC
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás
    -20 ... +80 °C unmoved
    -20 ... +80 °C moved
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (polyurethane)
  • Színes (kábel) Grey
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 60332-1 Flame retardancy
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140275379
  • eCl@ss 27060307 Bus cable
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600