Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Készülékoldal / Fali átvezetés
5
N.º de referencia: 09 45 445 4911
PP-V4-CA-USB2B/USB2A-PP/IP20-P-P-STR-1.0
PP-V4-CA-USB2B/USB2A-PP/IP20-P-P-STR-1.0

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 445 4911
PP-V4-CA-USB2B/USB2A-PP/IP20-P-P-STR-1.0
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
5
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória System cabling
  • Sorozat HARTING PushPull (V4)
  • Elem Cable assemblies
  • Specifikáció Pre-assembled on both sides
  • 1. csatlakozó
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    Type B
  • 2. csatlakozó
    IP20 USB 2.0
    Type A
  • Kábeltípus Copper cable (round)
Verzió
  • Kábelhossz 1 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés
    2x AWG 26/7
    2x AWG 24/11
  • Árnyékolás Shielded
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 1,5 A
  • Névleges feszültség ‌ 30 V DC
  • Adatátviteli sebesség ‌ 480 Mbit/s
  • Szigetelés ellenállása > 1.6 x 106 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 30 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Benyomási erő ≤ 35 N
  • Kihúzási erő ≥ 15 N
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 750
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP65
    IP67
  • Kábel átmérője 4,9 mm
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s.
    0,5 kV (contacto-contacto)
    0,5 kV (contacto-tierra)
  • Impedancia ‌90 Ω ±15 %
Material properties
  • Material (insert) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Material (contacts) Aleación de cobre
  • Surface (contacts)
    Sn sobre Ni Lado de terminación
    Au sobre Ni Lado de acoplamiento
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Negro
  • Material (overmoulding) Poliamida (PA)
  • Colour (overmoulding) Negro
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances No incluido
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 69.25 g
  • Származási ország Malaysia
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140262898
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar