Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Device side / Panel feed through
5
N.º de referencia: 09 45 445 4901
PP-V4-CA-USB2A/USB2B-PP/PP-P-P-STR-1.0
PP-V4-CA-USB2A/USB2B-PP/PP-P-P-STR-1.0

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 445 4901
PP-V4-CA-USB2A/USB2B-PP/PP-P-P-STR-1.0
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
機器側 / パネルフィードスルー
5
Detalles del producto
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série HARTING PushPull (V4)
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    Type A
  • Connecteur 2
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    Type B
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 1 m
  • Nombre de fils 4
  • Structure du conducteur
    2x AWG 26/7
    2x AWG 24/11
  • Blindage Blindé
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 1,5 A
  • Tension nominale ‌ 30 V DC
  • Taux de transmission de données ‌ 480 Mbit/s
  • Résistance d'isolement > 1,6 x 106 Ω
  • Résistance de contact ≤ 30 mΩ
  • Limite de température -40 ... +85 °C
  • Force d'insertion ≤ 35 N
  • Force d'arrachement ≥ 15 N
  • Cycles de connexion ≥ 750
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Diamètre de câble 4,9 mm
  • Tension d’essai Ur.m.s.
    0,5 kV (contact-contact)
    0,5 kV (contact-terre)
  • Impédance ‌90 Ω ±15 %
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polymère à cristaux liquides (LCP)
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts)
    Sn sur Ni Côté raccordement
    Au sur Ni Côté accouplement
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) Noir
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 81 g
  • Pays d'origine Malaisie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140262652
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600