Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 59 222 3000 002
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 30m
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 30m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 30 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 59 222 3000 002
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 30m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada HARTING PushPull (V4)
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1
    HARTING PushPull (V4)
    Napájení, 4pól.
  • Konektor 2
    HARTING PushPull (V4)
    Napájení, 4pól.
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
  • Popis kabelu Zapojení 1:1
Verze
  • Délka kabelu 30 m
  • Počet žil 4
  • Uspořádání vodičů 4G 1,5 mm²
  • Způsob připojení Krimpování
  • Stínění Bez stínění
  • Počet kontaktů 4
  • Způsob zajišťování PushPull
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 1,5 mm²
  • Jmenovitý proud ‌ 12 A
  • Jmenovité napětí 48 V
  • Mezní teplota -40 ... +70 °C
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
  • Odolnost proti vibracím
    10–500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/osa
    5,72 m/s² Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B
  • Odolnost proti rázům
    25 g / 11 ms, 3× náraz / osa a směr
    5 g / 30 ms, 5× náraz / osa a směr Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
  • Barva (kabel) Šedá
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP f8cff76a-cfcd-483f-bd6f-e74c7e7419d1
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61076-3-106 Varianta 4 (V4)
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Lotyšsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140246690
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600