Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 59 222 0400 001
PPv4 Power 250V/16A 3G1,5qmm PUR 4.0m
PPv4 Power 250V/16A 3G1,5qmm PUR 4.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 4 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 59 222 0400 001
PPv4 Power 250V/16A 3G1,5qmm PUR 4.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Cableado de sistema
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Element Conjuntos de cable
  • Specification Premontado por ambos lados
  • Connector 1
    HARTING PushPull (V4)
    Potencia 3 polos
  • Connector 2
    HARTING PushPull (V4)
    Potencia 3 polos
  • Type of cable Cable de cobre (redondo)
  • Description of the cable Cableado 1:1
Version
  • Cable length 4 m
  • Number of cores 3
  • Core structure 3G 1,5 mm²
  • Termination method Terminación de engaste
  • Shielding No blindado
  • Number of contacts 2
  • PE contact
  • Locking type PushPull
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 1,5 mm²
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage 250 V
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Vibration resistance
    10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eje
    5,72 m/s² según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
  • Shock resistance
    25 g / 11 ms, 3 impactos / eje y dirección
    5 g / 30 ms, 5 impactos / eje y dirección según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
Material properties
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Colour (cable) Gris
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS exemptions 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances Plomo
  • ECHA SCIP number f8cff76a-cfcd-483f-bd6f-e74c7e7419d1
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Specifications IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Letonia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140246409
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600