Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 56 212 0050 032
HD DSUB 44P MA WITH HOOD DE END 0.5M
HD DSUB 44P MA WITH HOOD DE END 0.5M

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 33 56 212 0050 032
HD DSUB 44P MA WITH HOOD DE END 0.5M
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Conector 1
    Conector 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série D-Sub
  • Identification High Density
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    D-Sub High Density
    Avec capot plastique blindé et sortie verticale
  • Connecteur 2
    D-Sub High Density
    Avec capot plastique blindé et sortie verticale
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 0,5 m
  • Nombre de fils 44
  • Structure du conducteur 44x AWG 26
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 0,1 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140258488
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600