Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 48 343 4805 003
MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PVC 0,3m
MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PVC 0,3m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 48 343 4805 003
MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PVC 0,3m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Название
  • Категория System cabling
  • Серия HARTING Mini PushPull
  • Название HARTING ix Industrial®
  • Элемент Cable assemblies
  • Спецификация Pre-assembled on both sides
  • Соединитель 1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Type A
    Overmoulded
  • Соединитель 2
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Type A
    Overmoulded
  • Тип кабеля Copper cable (round)
Версия
  • Длина кабеля 0.3 m
  • Количество жил 8
  • Структура ядра 4x 2x AWG 26/7
  • Метод подключения IDC insulation displacement termination
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Предельная температура -20 ... +70 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP65
    IP67
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Yellow
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-3-124
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 0.037 kg
  • Страна изготовления Latvia
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140260412
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600