Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Strona urządzenia / Przepust panelowy
12
N.º de referencia: 33 01 241 0010 008
FO CA LCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 1.0m
FO CA LCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 1.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Monomodo
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 01 241 0010 008
FO CA LCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 1.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
12
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1 LC duplex
  • Conector 2 LC duplex
  • Tipo de cable Cable de fibra óptica
  • Descripción del cable Monomodo
Versión
  • Longitud de cable 1 m
  • Número de fibras 2
  • Tipo de fibra 2E9/125 G657.A1
Características técnicas
  • Diámetro de cable 5,17 mm
Propiedades del material
  • Color (cable) Amarillo
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • Número ECHA SCIP 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 26,333 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85447000
  • GTIN 5713140249226
  • eCl@ss 27.061.003,00
  • UNSPSC 24.0 43223326