Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 37 340 0C70 050
M23_12P MA,Int-thread,ANG PUR cable,5M
M23_12P MA,Int-thread,ANG PUR cable,5M

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 37 340 0C70 050
M23_12P MA,Int-thread,ANG PUR cable,5M
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe Rundsteckverbinder M23
  • Bezeichnung Signal
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung einseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    M23
    Stift gewinkelt
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Merkmale
    Flammenwidrigkeit
    Öl- und UV-beständig
    Optimale EMV-Eigenschaften
    Halogenfreiheit
Ausführung
  • Kabellänge 5 m
  • Anzahl der Adern 12
  • Adernaufbau 12x AWG 18
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 6 A
  • Bemessungsspannung 300 V
  • Grenztemperatur -40 ... +80 °C
  • Schutzart nach IEC 60529 IP67
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche versilbert
  • Werkstoff Kabel PUR (Polyurethan)
  • Farbe Kabel schwarz
  • Werkstoff Umspritzung Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
  • Farbe Umspritzung schwarz
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140240988
  • eCl@ss 27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604