Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Geräteseite / Wanddurchführung
1
N.º de referencia: 21 34 990 0597 030
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 3,0m
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 3,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 990 0597 030
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 3,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Geräteseite / Wanddurchführung
1
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe Rundsteckverbinder 7/8ʺ
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung einseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    7/8ʺ
    Buchse gewinkelt
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
Ausführung
  • Kabellänge 3 m
  • Anzahl der Adern 5
  • Adernaufbau
    5x 1,5 mm²
    PE
  • Kontaktanzahl 5
  • Anzahl Powerkontakte 4
  • Anzahl Spezialkontakte 1x PE-Kontakt
  • Spezifikation der Spezialkontakte PE-Kontakt
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel Grey
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS-Ausnahmen 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV Status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Yes
  • REACH SVHC Stoffe Lead
  • ECHA SCIP Nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 Stoffe Yes
  • California Proposition 65 Stoffe
    Lead
    Nickel
Normen und Zulassungen
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 446 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140146914
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600