Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
2
N.º de referencia: 21 34 850 0592 005
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 0,5m
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 0,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 21 34 850 0592 005
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 0,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
2
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category Systeembekabeling
  • Series Ronde connectoren M12
  • Element Kabelmodules
  • Specification Voorgemonteerd aan één zijde
  • Connector 1
    M12 A-codering
    Vrouwelijk Recht
  • Type of cable Koperkabel (rond)
Version
  • Cable length 0,5 m
  • Number of cores 5
  • Core structure 5x 0,34 mm²
  • Coding A-codering
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethaan)
  • Colour (cable) Zwart
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS exemptions 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Niet ingesloten
  • REACH ANNEX XIV substances Niet ingesloten
  • REACH SVHC substances Ja
  • REACH SVHC substances Lood
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances Lood
Specifications and approvals
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140238954
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line