Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Nachfolgeprodukte
1
Device side / Panel feed through
6
N.º de referencia: 21 34 848 5484 100
M12 Cable Assembly A-cod st/st m/f 10,0m
M12 Cable Assembly A-cod st/st m/f 10,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto C21320000000011.
N.º de referencia: 21 34 848 5484 100
M12 Cable Assembly A-cod st/st m/f 10,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Device side / Panel feed through
6
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    M12 A-코딩
    수형 직선형
  • 커넥터 2
    M12 A-코딩
    암형 직선형
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 10 m
  • 코어 개수 4
  • 코어 구조 4x 0.34 mm²
  • 코딩 A-코딩
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) 회색
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
상세명세 및 승인
  • 승인규격 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 375 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140142367
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604