Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 34 810 0380 040
M8 Cable Assembly 3-poles st/- f/- 4,0m
M8 Cable Assembly 3-poles st/- f/- 4,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 4 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 21 34 810 0380 040
M8 Cable Assembly 3-poles st/- f/- 4,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Cableado de sistema
  • Sorozat Conectores circulares M8
  • Elem Conjuntos de cable
  • Specifikáció Premontado en un lado
  • 1. csatlakozó
    M8 Codificación A
    Hembra Recto
  • Kábeltípus Cable de cobre (redondo)
Verzió
  • Kábelhossz 4 m
  • Kábel erek száma 3
  • Magfelépítés 3x 0,25 mm²
  • Kódolás Codificación A
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Gris
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS kivételek 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV státusz conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok No incluido
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok No incluido
  • REACH SVHC anyagok
  • REACH SVHC anyagok Plomo
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Plomo
Előírások és jóváhagyások
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 1 g
  • Származási ország Czechia
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140241824
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604