Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
123
N.º de referencia: 09 47 565 6033
PPv14 RJ45 met PN Type B 22/7 PVC 1.5m
PPv14 RJ45 met PN Type B 22/7 PVC 1.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 47 565 6033
PPv14 RJ45 met PN Type B 22/7 PVC 1.5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
123
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie RJ45
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1 Han® PushPull (V14) Metaal
  • Connector 2 Han® PushPull (V14) Metaal
  • Type kabel Koperkabel (rond)
Versie
  • Kabellengte 1,5 m
  • Aantal kernen 4
  • Kernstructuur 4x AWG 22/7
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 5 Klasse D tot en met 100 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +70 °C
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel) Groen
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Triphenyl phosphate
  • ECHA SCIP-nummer c36f0ac5-85f9-4ea4-b360-765dd2684139
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • PROFINET Ja
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 259,5 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140251090
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje