Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
123
N.º de referencia: 09 47 555 5003
RJI Kabel 4xAWG22/1, solid Han PP; 1,5m
RJI Kabel 4xAWG22/1, solid Han PP; 1,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1.5 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 09 47 555 5003
RJI Kabel 4xAWG22/1, solid Han PP; 1,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
123
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie System cabling
  • Serie RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specificatie Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 Han® PushPull (V14) Termoplásticos
  • Connector 2 Han® PushPull (V14) Termoplásticos
  • Type kabel Cable de cobre (redondo)
Versie
  • Kabellengte 1,5 m
  • Aantal kernen 4
  • Kernstructuur 4x AWG 22/1
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel) Verde
  • RoHS conforme
  • ELV-status conforme
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen No incluido
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen No incluido
  • REACH SVHC Stoffen No incluido
  • California Proposition 65 stoffen No incluido
Specificaties en goedkeuringen
  • PROFINET
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 191 g
  • Land van herkomst Romania
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140250796
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje