Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 45 971 1132
RJ45 CAT5 8P MA DE BK CABLE ASSY, 10M
RJ45 CAT5 8P MA DE BK CABLE ASSY, 10M

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 971 1132
RJ45 CAT5 8P MA DE BK CABLE ASSY, 10M
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria System cabling
  • Seria RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specificație Pre-assembled on both sides
  • Conector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Conector 2 HARTING RJ Industrial®
  • Tip cablu Copper cable (round)
Versiune
  • Lungimea cablului 10 m
  • Număr de miezuri 8
  • Structură miez 8x AWG 26/7
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 5e Class D up to 100 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (polyurethane)
  • Culoare (cablu) Black
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
Specificaţii şi omologări
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 462 g
  • Ţara de origine Vietnam
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140065208
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
  • UNSPSC 24.0 26121609