Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 600 0334
HARTING F+B Hybridcable, PO 20m
HARTING F+B Hybridcable, PO 20m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable híbrido (cobre/cobre)
2x 2x AWG 22, 2x 0,75 mm², 2x 1,5 mm², 5G 2,5 mm²
Copolímero de poliolefina
Longitud de cable: 20 m
Cat. 5e Clase D de hasta 100 MHz
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 600 0334
HARTING F+B Hybridcable, PO 20m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie System cabling
  • Element Bulk cables
  • Specificatie Not assembled
  • Type kabel Hybrid cable (copper / copper)
Versie
  • Kabellengte 20 m
  • Aantal kernen 13
  • Kernstructuur
    2x 2x AWG 22
    2x 0.75 mm²
    2x 1.5 mm²
    5G 2.5 mm²
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 5e Class D up to 100 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +90 °C
  • Minimale buigradius 10x Cable diameter (repeated bending)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) Polyolefin copolymer
  • Kleur (kabel) Black
Specificaties en goedkeuringen
  • Goedkeuringen
    Ecolab Topactive 200
    Ecolab Topactive 500
    Ecolab Topax 66
    Ecolab Topax 990
    Ecolab Topactive OKTO
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht ‌ 391 g/m
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140273986
  • eCl@ss 27060501 Hybrid cable
  • ETIM EC001579
  • UNSPSC 24.0 26121639